Étage du guidage à billes linéaires (SS) dans l'axe des XY, modèle fin (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Étage du guidage à billes linéaires (SS) dans l'axe des XY, modèle fin
  • Remise sur volume
A guide stage with an integrated XY-axis structure. It is 18 mm thinner than an XY-axis combination stage. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSS23-70CFH-L

Référence pièce
BSS23-70CFH-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Méthode d'alimentation Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Parallélisme de la table
(µm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Position du bouton d'alimentation Inversé Méthode d'alimentation (type de micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Pas d'alimentation
(mm)
Spécifications de graisse

735.92 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 90100.1–– ±10mm– ±10mmVis d'alimentation25,1 à 307070219.5±6.5±6.526300.120.090.12LatéralStandard-Fonctionnement avec clé à six pans0.25mmGraisse à vide : Fomblin

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la table Acier inoxydable Traitement de surface de la table Placage autocatalytique au nickel Mécanisme de guidage Bille linéaire
Trou débouchant (trou central de la table) NA Rectitude de la table(µm) 3 Collier Standard

Vous vous trouvez sur la page de Étage du guidage à billes linéaires (SS) dans l'axe des XY, modèle fin, le numéro d'article est le suivant: BSS23-70CFH-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSS23-70CFH-L.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BSS23-100AGP
BSS23-100AGP-J
BSS23-100AGP-L
BSS23-70CFP
BSS23-70CFP-J
BSS23-70CFP-L
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Méthode d'alimentation Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Parallélisme de la table
(µm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Position du bouton d'alimentation Inversé Méthode d'alimentation (type de micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Pas d'alimentation
(mm)
Spécifications de graisse

664.77 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmVis d'alimentation25,1 à 30100100329.3±12.5±12.526400.060.030.06CentralStandard-Fonctionnement par bouton1mmGraisse standard

702.72 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmVis d'alimentation25,1 à 30100100329.3±12.5±12.526400.060.030.06CentralStandard-Fonctionnement par bouton1mmGraisse propre : AFF

892.44 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmVis d'alimentation25,1 à 30100100329.3±12.5±12.526400.060.030.06CentralStandard-Fonctionnement par bouton1mmGraisse à vide : Fomblin

515.84 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 90100.1–– ±10mm– ±10mmVis d'alimentation25,1 à 307070219.5±6.5±6.526300.120.090.12LatéralStandard-Fonctionnement par bouton0.25mmGraisse standard

553.78 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 90100.1–– ±10mm– ±10mmVis d'alimentation25,1 à 307070219.5±6.5±6.526300.120.090.12LatéralStandard-Fonctionnement par bouton0.25mmGraisse propre : AFF

743.51 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 90100.1–– ±10mm– ±10mmVis d'alimentation25,1 à 307070219.5±6.5±6.526300.120.090.12LatéralStandard-Fonctionnement par bouton0.25mmGraisse à vide : Fomblin

Assistance technique