Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B09-47L
Référence pièce
|
---|
B09-47L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Course (distance Z) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Inversé | Double poignée / simple poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | ±10 – 30mm | 70,1 à 80 | 60 | 60 | 9.8 | ±9 | ±10 | 26 | 77 | Standard | Poignée simple |
Loading...
Surface d'étage de l'axe des Z | Horizontale | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) | – ±10mm |
---|---|---|---|---|---|
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) | – ±10mm | Méthode d'alimentation | Type complexe à vis d'alimentation crémaillère et pignon | Matériau de la table | Laiton |
Traitement de surface de la table | Oxydé noir | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Collier | Standard | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement par bouton | Méthode d'alimentation (avec vernier) | Avec vernier |
Vous vous trouvez sur la page de Étage avec queue d'aronde dans l'axe des XYZ, type composite, le numéro d'article est le suivant: B09-47L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B09-47L.
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Course (distance Z)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Inversé
Double poignée / simple poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B09-27 |
B09-37 |
B09-47 |
B09-47R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Course (distance Z) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Inversé | Double poignée / simple poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | – ±10mm | 40,1 à 50 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | 10 | 50 | Standard | Poignée simple | |
430.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | – ±10mm | 50,1 à 60 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | 10 | 55 | Standard | Poignée simple | |
551.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | – ±10mm | 80,1 à 100 | 60 | 60 | 14.7 | ±9 | ±9 | ±10 | 94 | Standard | Poignée double | |
508.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | – ±10mm | 80,1 à 100 | 60 | 60 | 14.7 | ±9 | ±9 | ±10 | 94 | Gauche/droite | Poignée double |