Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BDBYS-40
Référence pièce
|
---|
BDBYS-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rectitude de la table (µm) | Inversé | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Méthode d'alimentation (avec vernier) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | Laiton | Oxydé noir | 35,1 à 40 | 40 | 40 | 27.4 | ±5 | ±5 | 36 | - | Standard | Fonctionnement avec clé à six pans | - |
Loading...
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) | – ±10mm | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) | – ±10mm | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Position du bouton d'alimentation | Central |
Collier | Standard | Pas d'alimentation(mm) | 0.5mm |
Vous vous trouvez sur la page de Étage avec queue d'aronde, axe des XY (pas court), modèle de vis d'alimentation, le numéro d'article est le suivant: BDBYS-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BDBYS-40.
Configurer
Propriétés de base
Méthode d'alimentation (avec vernier)
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Inversé
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B08-112R |
B08-12 |
B08-12R |
B08-2 |
B08-2R |
BDBYS-60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rectitude de la table (µm) | Inversé | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Méthode d'alimentation (avec vernier) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | Laiton | Oxydé noir | 30,1 à 35 | 60 | 60 | 33.3 | ±9 | ±9 | 34 | - | Gauche/droite | Fonctionnement par bouton | Avec vernier | |
275.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | Laiton | Oxydé noir | 25,1 à 30 | 40 | 40 | 27.4 | ±7 | ±7 | 30 | - | Standard | Fonctionnement par bouton | Avec vernier | |
236.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | Laiton | Oxydé noir | 25,1 à 30 | 40 | 40 | 27.4 | ±7 | ±7 | 30 | - | Gauche/droite | Fonctionnement par bouton | Avec vernier | |
215.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | Laiton | Oxydé noir | 25,1 à 30 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 30 | - | Standard | Fonctionnement par bouton | Avec vernier | |
215.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | Laiton | Oxydé noir | 25,1 à 30 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 30 | - | Gauche/droite | Fonctionnement par bouton | Avec vernier | |
238.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | Laiton | Oxydé noir | 40,1 à 50 | 60 | 60 | 34.3 | ±7 | ±7 | 42 | - | Standard | Fonctionnement avec clé à six pans | - |