Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BDBXR-1815
Référence pièce
|
---|
BDBXR-1815 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Inversé | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Méthode d'alimentation (avec vernier) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | Jusqu'à 25 | 5–30 | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 25,1 à 30 | 60 | 18 | 19.6 | ±7.5 | 28 | - | Standard | Fonctionnement par bouton | - |
Loading...
Course (plage sélectionnable) | – ±10mm | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Corps principal | Type | Table de positionnement, axe des X | Rectitude de la table(µm) | 30 |
Position du bouton d'alimentation | Central | Collier | Standard | Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Pas d'alimentation(mm) | 0.5mm |
Vous vous trouvez sur la page de Étage avec queue d'aronde, axe des X (à tête courte), modèle de vis d'alimentation, le numéro d'article est le suivant: BDBXR-1815.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BDBXR-1815.
Configurer
Propriétés de base
Méthode d'alimentation (avec vernier)
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance X)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Inversé
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B08-111R |
B08-11R |
B08-1R |
BDBXS-25 |
BDBXS-40 |
BDBXS-60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Inversé | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Méthode d'alimentation (avec vernier) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | Laiton | Oxydé noir | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 39.2 | ±9 | 17 | 40 | Gauche/droite | Fonctionnement par bouton | Avec vernier | |
137.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | Laiton | Oxydé noir | 1 à 15 | 40 | 40 | 29.4 | ±7 | 15 | 40 | Gauche/droite | Fonctionnement par bouton | Avec vernier | |
132.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | Laiton | Oxydé noir | 1 à 15 | 25 | 25 | 29.4 | ±5 | 15 | 40 | Gauche/droite | Fonctionnement par bouton | Avec vernier | |
91.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | Laiton | Oxydé noir | 1 à 15 | 25 | 25 | 29.4 | ±3 | 15 | 50 | Standard | Fonctionnement avec clé à six pans | - | |
81.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | Laiton | Oxydé noir | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 29.4 | ±5 | 18 | 50 | Standard | Fonctionnement avec clé à six pans | - | |
116.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | Laiton | Oxydé noir | 20,1 à 25 | 60 | 60 | 39.2 | ±7 | 21 | 50 | Standard | Fonctionnement avec clé à six pans | - |