Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe X haute résolution

Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe X haute résolution
  • Remise sur volume
Lightweight, high-precision stage. Allows coarse and fine translation with two micrometers. *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B10-60LN
B10-60RN
B10-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Inversé

748.95 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm606049±6.50.110.11Standard

748.95 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 6030.1~50– ±10mm606049±6.50.110.11Gauche/droite

832.55 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9050.1~100±10 – 30mm808058.8±12.50.140.04Standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation EN 1.4125 équiv. Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir
Mécanisme de guidage Rouleau croisé Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 25,1 à 30 Catégorie Corps principal
Taille de la table (épaisseur) H(mm) 30 Type Table de positionnement, axe des X Rectitude de la table(µm) 2
Parallélisme de la table(µm) 30 Rigidité du moment (lacet)("/N•cm) 0.1 Position du bouton d'alimentation Central
Collier Standard Trou débouchant (trou central de la table) NA Méthode d'alimentation (type de micromètre) Standard
Pas d'alimentation(mm) 0.25mm

Assistance technique