Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des Z avec haute résolution

Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des Z avec haute résolution
  • Remise sur volume
A stage that combines a high-resolution X-axis with Z-axis control. The two micrometers allow coarse and fine operation.

[Features]
• Two micrometers provide coarse and fine translation
• Coarse travel is ±6.5 mm for the B30-60, and ±12.5 mm for the B30-80.
• Fine-control micrometer allows ±0.3 mm adjustment from the coarse translation position
• Combines high-resolution X-axis with Z-/XYZ-axis control
• Two micrometers provide coarse and fine translation
• The □60 mm model features opposite-handed operation, facilitating easy locating for left and right hand operation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B30-60LK
B30-60RK
B30-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Course (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance Z)
(mm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Inversé

813.79 €

1 Disponible 8 jours 1041~6041~60– ±10mm606019.6±6.50.110.11Standard

813.79 €

1 Disponible 8 jours 1041~6041~60– ±10mm606019.6±6.50.110.11Gauche/droite

934.20 €

1 Disponible 8 jours 1061~9061~90±10 – 30mm808029.4±12.50.140.04Standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Méthode d'alimentation EN 1.4125 équiv.
Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Rouleau croisé
Surface d'étage de l'axe des Z Vertical Trou débouchant (trou central de la table) NA Rectitude de la table(µm) 2
Rigidité du moment (lacet)("/N•cm) 0.1 Position du bouton d'alimentation Central Collier Standard
Méthode d'alimentation (type de micromètre) Alimentations normale / précise Pas d'alimentation(mm) Alimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm

Assistance technique