Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BSS76-60A1
Référence pièce
|
---|
BSS76-60A1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable) (mm) | Méthode d'alimentation | Traitement de surface de la table | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Course (distance Z) (mm) | Rectitude de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Inversé | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Convient au micromètre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | Central | Standard | - | Fonctionnement par bouton | - |
Loading...
Surface d'étage de l'axe des Z | Vertical | Matériau de la table | Acier inoxydable | Mécanisme de guidage | Bille linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Collier | Standard | Pas d'alimentation(mm) | 0.5mm |
Vous vous trouvez sur la page de Étage du guidage à billes linéaires (SS), axe XYZ, noir, le numéro d'article est le suivant: BSS76-60A1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSS76-60A1.
Configurer
Propriétés de base
Méthode d'alimentation (type de micromètre)
Convient au micromètre
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)(mm)
Méthode d'alimentation
Traitement de surface de la table
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Course (distance Z)(mm)
Position du bouton d'alimentation
Inversé
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BSB76-25CR |
BSB76-40A |
BSB76-40AR |
BSS76-60AR |
BSS76-60C |
BSS76-60C1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable) (mm) | Méthode d'alimentation | Traitement de surface de la table | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Course (distance Z) (mm) | Rectitude de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Inversé | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Convient au micromètre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | Placage LTBC | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | ±3.2 | ±3.2 | 3 | 4.1 | 3.3 | 4.9 | Latéral | Gauche/droite | Standard | - | - | |
712.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | Placage LTBC | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | Central | Standard | Standard | - | - | |
782.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | Placage LTBC | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 3 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | Central | Gauche/droite | Standard | - | - | |
756.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | Central | Gauche/droite | Standard | - | - | |
617.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | Latéral | Standard | Standard | - | Bas | |
552.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | – ±10mm | Vis d'alimentation | Placage autocatalytique au nickel | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | Latéral | Standard | - | Fonctionnement par bouton | Bas |