Étage du guidage à billes linéaires (SS) dans l'axe des X noir (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Étage du guidage à billes linéaires (SS) dans l'axe des X noir

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
In black. Suitable for applications where light reflections are to be avoided.

[Features]
· Thin structure with the guide and the main body integrated.
· High rigidity and high precision are achieved through the use of stainless steel for the main body and a Gothic arc groove for the guide.
· A variety of sizes, surface treatments, and optional specifications are selectable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSB16-40AZRSH-J

Référence pièce
BSB16-40AZRSH-J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (plage sélectionnable) Méthode d'alimentation Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Parallélisme de la table
(µm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Position du bouton d'alimentation Collier Inversé Méthode d'alimentation (type de micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Pas d'alimentation
(mm)
Spécifications de graisse

233.15 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 4050.1~100– ±10mmVis d'alimentation15,1 à 20404098±6.516150.420.350.21CentralStandardPosition relative-Fonctionnement avec clé à six pans0.5mmGraisse propre : AFF

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la table Acier inoxydable Traitement de surface de la table Placage LTBC Mécanisme de guidage Bille linéaire
Catégorie Corps principal Type Table de positionnement, axe des X Rectitude de la table(µm) 3
Trou débouchant (trou central de la table) NA

Vous vous trouvez sur la page de Étage du guidage à billes linéaires (SS) dans l'axe des X noir, le numéro d'article est le suivant: BSB16-40AZRSH-J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSB16-40AZRSH-J.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BSB16-25AFH
BSB16-25AFH-J
BSB16-25AFH-L
BSB16-40AZRSH-L
BSB16-40AZRSH5
BSB16-40AZRSH5-J
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (plage sélectionnable) Méthode d'alimentation Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Parallélisme de la table
(µm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Position du bouton d'alimentation Collier Inversé Méthode d'alimentation (type de micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Pas d'alimentation
(mm)
Spécifications de graisse

204.69 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 2530.1~50– ±10mmVis d'alimentation1 à 15252539.2±3.212301.91.11.1CentralStandardStandard-Fonctionnement avec clé à six pans0.25mmGraisse standard

223.66 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 2530.1~50– ±10mmVis d'alimentation1 à 15252539.2±3.212301.91.11.1CentralStandardStandard-Fonctionnement avec clé à six pans0.25mmGraisse propre : AFF

318.51 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 2530.1~50– ±10mmVis d'alimentation1 à 15252539.2±3.212301.91.11.1CentralStandardStandard-Fonctionnement avec clé à six pans0.25mmGraisse à vide : Fomblin

328.01 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 4050.1~100– ±10mmVis d'alimentation15,1 à 20404098±6.516150.420.350.21CentralStandardPosition relative-Fonctionnement avec clé à six pans0.5mmGraisse à vide : Fomblin

280.57 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 4050.1~100– ±10mmVis d'alimentation15,1 à 20404098±6.516150.420.350.21CentralDisquePosition relative-Fonctionnement avec clé à six pans0.5mmGraisse standard

299.54 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 4050.1~100– ±10mmVis d'alimentation15,1 à 20404098±6.516150.420.350.21CentralDisquePosition relative-Fonctionnement avec clé à six pans0.5mmGraisse propre : AFF

Assistance technique