Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BSB16-60AZLP5-L
Référence pièce
|
---|
BSB16-60AZLP5-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (plage sélectionnable) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Collier | Inversé | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Pas d'alimentation (mm) | Spécifications de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 100.1– | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Central | Disque | Haut et bas | - | Fonctionnement par bouton | 1mm | Graisse à vide : Fomblin |
Loading...
Matériau de la table | Acier inoxydable | Traitement de surface de la table | Placage LTBC | Mécanisme de guidage | Bille linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Corps principal | Type | Table de positionnement, axe des X | Rectitude de la table(µm) | 3 |
Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Étage du guidage à billes linéaires (SS) dans l'axe des X noir, le numéro d'article est le suivant: BSB16-60AZLP5-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSB16-60AZLP5-L.
Configurer
Propriétés de base
Méthode d'alimentation (type de micromètre)
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (plage sélectionnable)
Méthode d'alimentation
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance X)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Position du bouton d'alimentation
Collier
Inversé
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Pas d'alimentation(mm)
Spécifications de graisse
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BSB16-25AFH |
BSB16-25AFH-J |
BSB16-25AFH-L |
BSB16-60AZR |
BSB16-60AZR-J |
BSB16-60AZR-L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (plage sélectionnable) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Collier | Inversé | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Pas d'alimentation (mm) | Spécifications de graisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Central | Standard | Standard | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
223.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Central | Standard | Standard | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse propre : AFF | |
318.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Central | Standard | Standard | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse à vide : Fomblin | |
253.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 100.1– | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Central | Standard | Position relative | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
275.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 100.1– | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Central | Standard | Position relative | Standard | - | 0.5mm | Graisse propre : AFF | |
370.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 100.1– | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Central | Standard | Position relative | Standard | - | 0.5mm | Graisse à vide : Fomblin |