Accouplement à disque / kit de serrage / 2 disques : acier / corps : acier / AHD / ISEL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement à disque / kit de serrage / 2 disques : acier / corps : acier / AHD / ISEL
High rigidity due to ingenuity of the disc fastening part.

[Features]
· 33 standardized shaft diameter sizes ø12 to ø48.
· High rigidity due to ingenuity of the disc fastening part.
· Allows eccentricity, deflection angle and end play

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AHD-65-12-14
AHD-65-19-32
AHD-87-35-42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
d1
(Ø)
d2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

156.67 €

1 38 jours 1050,01 à 100,001214656080000.66.65×10-4

156.67 €

1 38 jours 1050,01 à 100,001932656080000.66.65×10-4

213.63 €

1 38 jours 10100–Moins de 500354287250600012.57×10-3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Caractéristique Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Jeu 0 Matériau du corps EN 1.1191 équiv.
Catégorie Corps d'accouplement Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2 Désalignement latéral admissible(mm) 0.2
Désalignement angulaire admissible(deg) 0.6 Matériau de pièce du disque Acier inoxydable

Assistance technique