Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ML2S20-3715
Référence pièce
|
---|
ML2S20-3715 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Matériau | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Vis | Matériaux (détails) | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 20 | Acier | 8.5 | 15 | Classe 3 | H7 | M5 | EN 1.1191 équiv. | 14 |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre | Rapport de vitesse | 1 | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Traitement de surface | NA |
Logement de clavette (largeur × profondeur) | NA | Produit avec avant-trous, produit fini | Produit fini |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages d'équerre B-LOCK, le numéro d'article est le suivant: ML2S20-3715.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ML2S20-3715.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Module
Nombre de dents
Matériau
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Précision(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Vis
Matériaux (détails)
Longueur de moyeu lh
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ML1.5SU25-3412 |
ML1SU20-2106 |
ML1SU30-2808 |
ML2.5S20-4820 |
ML2SU20-3715 |
ML80SU20-1605 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module | Nombre de dents | Matériau | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Vis | Matériaux (détails) | Longueur de moyeu lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.77 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 25 | Acier inoxydable | 7.5 | 12 | Classe 4 | H8 | M5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 12.5 | ||
49.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 20 | Acier inoxydable | 4.3 | 6 | Classe 4 | H8 | M3 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 9 | |
64.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 30 | Acier inoxydable | 6.2 | 8 | Classe 4 | H8 | M4 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 11 | |
49.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 20 | Acier | 11.1 | 20 | Classe 3 | H7 | M6 | EN 1.1191 équiv. | 19 | |
78.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 20 | Acier inoxydable | 8.5 | 15 | Classe 4 | H8 | M5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 14 | ||
60.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.8 | 20 | Acier inoxydable | 3.7 | 5 | Classe 4 | H8 | M2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 7.25 |