Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MGHL+8 |
MGHL+10 |
MGHL=12 |
MGHLEQUAL14 |
MGHR+8 |
MGHR+10 |
MGHREQUAL14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Sens de pliage | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.64 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Trou rond+taraud | 4.5 | 8 | Gauche | M4 | NA | Produit fini (finition par meulage du trou d'arbre) | 8 | ||
21.74 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.25 | Trou rond+taraud | 6 | 10 | Gauche | M4 | NA | Produit fini (finition par meulage du trou d'arbre) | 10 | ||
27.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1.5 | Logement de clavette | 7 | 12 | Gauche | - | - | Produit fini | 12 | |
35.43 € | 1 | 34 jours | 10 | 2 | Logement de clavette | 9 | 14 | Gauche | - | - | Produit fini | 14 | ||
19.64 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | Trou rond+taraud | 4.5 | 8 | Droite | M4 | NA | Produit fini (finition par meulage du trou d'arbre) | 8 | ||
21.74 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.25 | Trou rond+taraud | 6 | 10 | Droite | M4 | NA | Produit fini (finition par meulage du trou d'arbre) | 10 | ||
35.43 € | 1 | 13 jours | 10 | 2 | Logement de clavette | 9 | 14 | Droite | - | - | Produit fini | 14 |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre en spirale | Nombre de dents | 20 | Rapport de vitesse | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Traitement thermique | Haute fréquence | Dent rectifiée | NA |
Traitement de surface | NA | Précision(*Nouveau JIS) | Classe 4 | Tolérance de l'alésage de l'arbre | H7 |
Angle de pliage(deg) | 35 | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Module
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Sens de pliage
Vis
Logement de clavette (largeur × profondeur)
Produit avec avant-trous, produit fini
Longueur de moyeu lh
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles