Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M1.5SU30-3812
Référence pièce
|
---|
M1.5SU30-3812 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | 30 | Trou rond | 9.3 | 12 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 12.34 |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre | Rapport de vitesse | 1 | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | NA |
Précision(*Nouveau JIS) | Classe 4 | Matériaux (détails) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages d'équerre en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: M1.5SU30-3812.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M1.5SU30-3812.
Configurer
Propriétés de base
Type
Module
Nombre de dents
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Vis
Logement de clavette (largeur × profondeur)
Produit avec avant-trous, produit fini
Longueur de moyeu lh
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
M1.5SU25-3410-H-12 |
M1.5SU25-3410-N-12 |
M1.5SU25-3410-P-12 |
M1.5SU30-3812-H-13 |
M1.5SU30-3812-H-14 |
M1.5SU30-3812-H-15 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Longueur de moyeu lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.20 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 25 | Trou rond | 7.5 | 12 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 11.5 | |
55.22 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 25 | Logement de clavette + taraud | 7.5 | 12 | H7 | - | - | Produit fini | 11.5 | |
51.81 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 25 | Trou rond+taraud | 7.5 | 12 | H7 | - | - | Produit fini | 11.5 | |
62.23 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 30 | Trou rond | 9.3 | 13 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 12.34 | |
62.23 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 30 | Trou rond | 9.3 | 14 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 12.34 | |
62.23 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 30 | Trou rond | 9.3 | 15 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 12.34 |