Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B1S20L*8H
Référence pièce
|
---|
B1S20L*8H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Rapport de vitesse | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Sens de pliage | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 20 | 2 | Haute fréquence | Trou rond+taraud | 5.7 | 8 | Classe 4 | H8 | Gauche | 2-M4 | NA | Produit fini | 8.6 |
Loading...
Forme | Spirale | Matériau | Acier | Dent rectifiée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Angle de pliage(deg) | 35 | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages en spirale, le numéro d'article est le suivant: B1S20L*8H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B1S20L*8H.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Module
Nombre de dents
Rapport de vitesse
Traitement thermique
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Précision(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Sens de pliage
Vis
Logement de clavette (largeur × profondeur)
Produit avec avant-trous, produit fini
Longueur de moyeu lh
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B1.5S18L-8H |
B1.5S36R#15H |
B1.5S36R-10 |
B1S20L-8 |
B1S40R*10H |
B1S40R-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module | Nombre de dents | Rapport de vitesse | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Sens de pliage | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Longueur de moyeu lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.47 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Haute fréquence | Trou rond | 9.8 | 8 | Classe 4 | H8 | Gauche | NA | NA | Produit avec avant-trous | 12.49 | ||
50.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 36 | 2 | Haute fréquence | Logement de clavette + taraud | 9.8 | 15 | Classe 4 | H8 | Droite | 2-M4 | 5×2.3 | Produit fini | 9 | ||
46.14 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 36 | 2 | NA | Trou rond | 9.8 | 10 | Classe 3 | H7 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 9 | ||
12.01 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 20 | 2 | NA | Trou rond | 5.7 | 8 | Classe 3 | H7 | Gauche | NA | NA | Produit avec avant-trous | 8.6 | ||
30.05 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 40 | 2 | Haute fréquence | Trou rond+taraud | 5.7 | 10 | Classe 4 | H8 | Droite | 2-M5 | NA | Produit fini | 8 | ||
21.52 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 40 | 2 | NA | Trou rond | 5.7 | 10 | Classe 3 | H7 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 8 |