Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B1S45R-10
Référence pièce
|
---|
B1S45R-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Rapport de vitesse | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Sens de pliage | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.65 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 45 | 3 | NA | Trou rond | 6.7 | 10 | Classe 3 | H7 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 8 |
Loading...
Forme | Spirale | Matériau | Acier | Dent rectifiée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Angle de pliage(deg) | 35 | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages en spirale, le numéro d'article est le suivant: B1S45R-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B1S45R-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Module
Nombre de dents
Rapport de vitesse
Traitement thermique
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Précision(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Sens de pliage
Vis
Logement de clavette (largeur × profondeur)
Produit avec avant-trous, produit fini
Longueur de moyeu lh
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B1.5S18L-8H |
B1.5S36R#15H |
B1.5S36R-10 |
B2.5S18L#15H |
B2.5S18L-12H |
B2.5S36R-14H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module | Nombre de dents | Rapport de vitesse | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Sens de pliage | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Longueur de moyeu lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.47 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Haute fréquence | Trou rond | 9.8 | 8 | Classe 4 | H8 | Gauche | NA | NA | Produit avec avant-trous | 12.49 | ||
50.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 36 | 2 | Haute fréquence | Logement de clavette + taraud | 9.8 | 15 | Classe 4 | H8 | Droite | 2-M4 | 5×2.3 | Produit fini | 9 | ||
46.14 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 36 | 2 | NA | Trou rond | 9.8 | 10 | Classe 3 | H7 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 9 | ||
49.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 18 | 2 | Haute fréquence | Logement de clavette + taraud | 16.7 | 15 | Classe 4 | H8 | Gauche | 2-M5 | 5×2.3 | Produit fini | 17.04 | ||
47.53 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | 18 | 2 | Haute fréquence | Trou rond | 16.7 | 12 | Classe 4 | H8 | Gauche | NA | NA | Produit avec avant-trous | 17.04 | ||
80.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 36 | 2 | Haute fréquence | Trou rond | 16.7 | 14 | Classe 4 | H8 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 14 |