Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B2S45R-14-P-17
Référence pièce
|
---|
B2S45R-14-P-17 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Rapport de vitesse | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Sens de pliage | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.95 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | NA | Trou rond+taraud | 13.4 | 17 | Classe 4 | H7 | Droite | - | - | Produit fini | 16 |
Loading...
Forme | Spirale | Matériau | Acier | Dent rectifiée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Angle de pliage(deg) | 35 | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Vis
Logement de clavette (largeur × profondeur)
Type
Module
Nombre de dents
Rapport de vitesse
Traitement thermique
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Précision(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Sens de pliage
Produit avec avant-trous, produit fini
Longueur de moyeu lh
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles