Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M2S30L-5116-P-17
Référence pièce
|
---|
M2S30L-5116-P-17 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Sens de pliage | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.01 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 30 | NA | Trou rond+taraud | 12.4 | 17 | Classe 4 | H7 | Gauche | - | - | Produit fini | 17 |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre en spirale | Rapport de vitesse | 1 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | NA | Angle de pliage(deg) | 35 |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages d'équerre en spirale, le numéro d'article est le suivant: M2S30L-5116-P-17.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M2S30L-5116-P-17.
Configurer
Propriétés de base
Vis
Logement de clavette (largeur × profondeur)
Type
Module
Nombre de dents
Traitement thermique
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Précision(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Sens de pliage
Produit avec avant-trous, produit fini
Longueur de moyeu lh
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
M1.5S20L-2810H-P-12 |
M1.5S20R#2812H |
M1.5S20R-2810 |
M2S30L-5116-P-18 |
M2S30L-5116H |
M2S30R-5116 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module | Nombre de dents | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Sens de pliage | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Longueur de moyeu lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.91 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 20 | Haute fréquence | Trou rond+taraud | 7 | 12 | Classe 4 | H7 | Gauche | - | - | Produit fini | 10 | |
24.98 € | 1 | 7 jours | 10 | 1.5 | 20 | Haute fréquence | Logement de clavette + taraud | 7 | 12 | Classe 4 | H8 | Droite | 2-M4 | 4×1.8 | Produit fini | 10 | ||
13.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 20 | NA | Trou rond | 7 | 10 | Classe 3 | H7 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 10 | ||
51.01 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 30 | NA | Trou rond+taraud | 12.4 | 18 | Classe 4 | H7 | Gauche | - | - | Produit fini | 17 | |
55.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 30 | Haute fréquence | Trou rond | 12.4 | 16 | Classe 4 | H8 | Gauche | NA | NA | Produit avec avant-trous | 17 | ||
43.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 30 | NA | Trou rond | 12.4 | 16 | Classe 3 | H7 | Droite | NA | NA | Produit avec avant-trous | 17 |