Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B1.5S45-12-H-14
Référence pièce
|
---|
B1.5S45-12-H-14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Rapport de vitesse | Matériau | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Matériaux (détails) | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.10 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 45 | 3 | Acier | NA | Trou rond | 10.1 | 14 | Classe 4 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | EN 1.1191 équiv. | 12 |
Loading...
Forme | Droit | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | NA |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Engrenage conique, le numéro d'article est le suivant: B1.5S45-12-H-14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B1.5S45-12-H-14.
Configurer
Propriétés de base
Vis
Logement de clavette (largeur × profondeur)
Type
Module
Nombre de dents
Rapport de vitesse
Matériau
Traitement thermique
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Précision(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Produit avec avant-trous, produit fini
Matériaux (détails)
Longueur de moyeu lh
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B1.5S18#10H |
B1.5S18-8 |
B1.5S18-8-P-10 |
B1.5S45-12-N-13 |
B1.5S45-12-N-14 |
B1.5S45-12-P-13 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module | Nombre de dents | Rapport de vitesse | Matériau | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Matériaux (détails) | Longueur de moyeu lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Acier | Haute fréquence | Logement de clavette + taraud | 9.8 | 10 | Classe 4 | H8 | 2-M4 | 3×1.4 | Produit fini | EN 1.1191 équiv. | 12.5 | |
15.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Acier | NA | Trou rond | 9.8 | 8 | Classe 3 | H7 | NA | NA | Produit avec avant-trous | EN 1.1191 équiv. | 12.5 | |
25.05 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Acier | NA | Trou rond+taraud | 9.8 | 10 | Classe 4 | H7 | - | - | Produit fini | EN 1.1191 équiv. | 12.5 | |
47.62 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 45 | 3 | Acier | NA | Logement de clavette + taraud | 10.1 | 13 | Classe 4 | H7 | - | - | Produit fini | EN 1.1191 équiv. | 12 | |
47.62 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 45 | 3 | Acier | NA | Logement de clavette + taraud | 10.1 | 14 | Classe 4 | H7 | - | - | Produit fini | EN 1.1191 équiv. | 12 | |
43.99 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 45 | 3 | Acier | NA | Trou rond+taraud | 10.1 | 13 | Classe 4 | H7 | - | - | Produit fini | EN 1.1191 équiv. | 12 |