Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B2S36-12H
Référence pièce
|
---|
B2S36-12H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Rapport de vitesse | Matériau | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Matériaux (détails) | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.14 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 36 | 2 | Acier | Haute fréquence | Trou rond | 12.6 | 12 | Classe 4 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | EN 1.1191 équiv. | 13 |
Loading...
Forme | Droit | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | NA |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Engrenage conique, le numéro d'article est le suivant: B2S36-12H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B2S36-12H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Module
Nombre de dents
Rapport de vitesse
Matériau
Traitement thermique
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Précision(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Vis
Logement de clavette (largeur × profondeur)
Produit avec avant-trous, produit fini
Matériaux (détails)
Longueur de moyeu lh
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B1.5S18#10H |
B1.5S18-8 |
B1.5S18-8-P-10 |
B2S45#20H |
B2S45-14 |
B2S45-14H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module | Nombre de dents | Rapport de vitesse | Matériau | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Matériaux (détails) | Longueur de moyeu lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Acier | Haute fréquence | Logement de clavette + taraud | 9.8 | 10 | Classe 4 | H8 | 2-M4 | 3×1.4 | Produit fini | EN 1.1191 équiv. | 12.5 | |
15.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Acier | NA | Trou rond | 9.8 | 8 | Classe 3 | H7 | NA | NA | Produit avec avant-trous | EN 1.1191 équiv. | 12.5 | |
25.05 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 18 | 2 | Acier | NA | Trou rond+taraud | 9.8 | 10 | Classe 4 | H7 | - | - | Produit fini | EN 1.1191 équiv. | 12.5 | |
74.03 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | Acier | Haute fréquence | Logement de clavette + taraud | 13.4 | 20 | Classe 4 | H8 | 2-M5 | 6×2.8 | Produit fini | EN 1.1191 équiv. | 16 | ||
62.32 € | 1 | 14 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | Acier | NA | Trou rond | 13.4 | 14 | Classe 3 | H7 | NA | NA | Produit avec avant-trous | EN 1.1191 équiv. | 16 | ||
65.27 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | Acier | Haute fréquence | Trou rond | 13.4 | 14 | Classe 4 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | EN 1.1191 équiv. | 16 |