Engrenages d'équerre (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Engrenages d'équerre
  • Remise sur volume
Gear to bend the shaft angle to a right angle, and transmit the rotation with high accuracy

(i)Remarque

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M1.5S30-3812

Référence pièce
M1.5S30-3812
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Matériau Traitement thermique Config. de l'alésage d'arbre Largeur de la dent B
(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Précision
(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Vis Logement de clavette (largeur × profondeur) Produit avec avant-trous, produit fini Matériaux (détails) Longueur de moyeu lh

23.48 €

1 5 jours 101.530AcierNATrou rond9.312Classe 3H7NANAProduit avec avant-trousEN 1.1191 équiv.12.34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage d'équerre Rapport de vitesse 1 Dent rectifiée NA
Traitement de surface NA

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages d'équerre, le numéro d'article est le suivant: M1.5S30-3812.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M1.5S30-3812.

Variantes de ce produit

Référence pièce
M1.5D30-3812
M1.5S20#2812H
M1.5S20-2110
M1.5S30-3812H
M1B20*2106
M1B25*2306
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Matériau Traitement thermique Config. de l'alésage d'arbre Largeur de la dent B
(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Précision
(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Vis Logement de clavette (largeur × profondeur) Produit avec avant-trous, produit fini Matériaux (détails) Longueur de moyeu lh

20.31 €

1 Jour même

Stock

101.530RésineNATrou rond9.312-Non spécifiéNANAProduit avec avant-trousPolyacétal (blanc)12.34

24.28 €

1 Disponible 5 jours 101.520AcierHaute fréquenceLogement de clavette + taraud6.812Classe 4H82-M44×1.8Produit finiEN 1.1191 équiv.10

9.23 €

1 5 jours 101.520AcierNATrou rond610Classe 3H7NANAProduit avec avant-trousEN 1.1191 équiv.3

29.04 €

1 5 jours 101.530AcierHaute fréquenceTrou rond9.312Classe 4H8NANAProduit avec avant-trousEN 1.1191 équiv.12.34

13.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120LaitonNATrou rond+taraud4.36Classe 4H82-M4NAProduit finiEN 1.1191 équiv.9

22.30 €

1 7 jours 10125LaitonNATrou rond+taraud5.36Classe 4H82-M4NAProduit finiEN 1.1191 équiv.8

Assistance technique