Engrenages d'équerre (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Engrenages d'équerre
  • En promotion
  • Remise sur volume
Gear to bend the shaft angle to a right angle, and transmit the rotation with high accuracy

(i)Remarque

  • *Vendu individuellement et non en ensemble. Les engrenages coniques à spirale de différents fabricants peuvent ne pas s'engrener correctement. Choisissez toujours des jeux d'engrenages d'un même fabricant !

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M1S30*2612

Référence pièce
M1S30*2612
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Matériau Traitement thermique Config. de l'alésage d'arbre Largeur de la dent B
(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Précision
(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Vis Logement de clavette (largeur × profondeur) Produit avec avant-trous, produit fini Matériaux (détails) Longueur de moyeu lh

20.88 €

1 Disponible 5 jours 10130AcierNATrou rond+taraud6.212Classe 3H72-M5NAProduit finiEN 1.1191 équiv.8.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage d'équerre Rapport de vitesse 1 Dent rectifiée NA
Traitement de surface NA

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages d'équerre, le numéro d'article est le suivant: M1S30*2612.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M1S30*2612.

Variantes de ce produit

Référence pièce
M1.5D30-3812
M1.5S20#2812H
M1.5S20-2110
M1S30-2008
M1S30-2608
M2.5S20#4815H
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Matériau Traitement thermique Config. de l'alésage d'arbre Largeur de la dent B
(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Précision
(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Vis Logement de clavette (largeur × profondeur) Produit avec avant-trous, produit fini Matériaux (détails) Longueur de moyeu lh

20.31 €

1 Jour même

Stock

101.530RésineNATrou rond9.312-Non spécifiéNANAProduit avec avant-trousPolyacétal (blanc)12.34

24.28 €

1 Disponible 5 jours 101.520AcierHaute fréquenceLogement de clavette + taraud6.812Classe 4H82-M44×1.8Produit finiEN 1.1191 équiv.10

14.10 €

1 5 jours 101.520AcierNATrou rond610Classe 3H7NANAProduit avec avant-trousEN 1.1191 équiv.3

16.17 €

1 Disponible 7 jours 10130AcierNATrou rond6.28Classe 3H7NANAProduit avec avant-trousEN 1.1191 équiv.2.9

13.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10130AcierNATrou rond6.28Classe 3H7NANAProduit avec avant-trousEN 1.1191 équiv.8.9

31.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.520AcierHaute fréquenceLogement de clavette + taraud11.115Classe 4H82-M55×2.3Produit finiEN 1.1191 équiv.19

Assistance technique