Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M2S20-3712H-N-13
Référence pièce
|
---|
M2S20-3712H-N-13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Matériau | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Matériaux (détails) | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.92 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 20 | Acier | Haute fréquence | Logement de clavette + taraud | 8.5 | 13 | Classe 4 | H7 | - | - | Produit fini | EN 1.1191 équiv. | 14 |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre | Rapport de vitesse | 1 | Dent rectifiée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages d'équerre, le numéro d'article est le suivant: M2S20-3712H-N-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M2S20-3712H-N-13.
Configurer
Propriétés de base
Vis
Logement de clavette (largeur × profondeur)
Type
Module
Nombre de dents
Matériau
Traitement thermique
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Précision(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Produit avec avant-trous, produit fini
Matériaux (détails)
Longueur de moyeu lh
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
M1.5D30-3812 |
M1.5S20#2812H |
M1.5S20-2110 |
M2S20-3712H-N-14 |
M2S20-3712H-P-13 |
M2S20-3712H-P-14 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module | Nombre de dents | Matériau | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Matériaux (détails) | Longueur de moyeu lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 30 | Résine | NA | Trou rond | 9.3 | 12 | - | Non spécifié | NA | NA | Produit avec avant-trous | Polyacétal (blanc) | 12.34 | ||
24.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.5 | 20 | Acier | Haute fréquence | Logement de clavette + taraud | 6.8 | 12 | Classe 4 | H8 | 2-M4 | 4×1.8 | Produit fini | EN 1.1191 équiv. | 10 | |
9.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 20 | Acier | NA | Trou rond | 6 | 10 | Classe 3 | H7 | NA | NA | Produit avec avant-trous | EN 1.1191 équiv. | 3 | ||
31.92 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 20 | Acier | Haute fréquence | Logement de clavette + taraud | 8.5 | 14 | Classe 4 | H7 | - | - | Produit fini | EN 1.1191 équiv. | 14 | |
28.29 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 20 | Acier | Haute fréquence | Trou rond+taraud | 8.5 | 13 | Classe 4 | H7 | - | - | Produit fini | EN 1.1191 équiv. | 14 | |
28.29 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 20 | Acier | Haute fréquence | Trou rond+taraud | 8.5 | 14 | Classe 4 | H7 | - | - | Produit fini | EN 1.1191 équiv. | 14 |