Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M3S30#7530H
Référence pièce
|
---|
M3S30#7530H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Matériau | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Matériaux (détails) | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.03 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 30 | Acier | Haute fréquence | Logement de clavette + taraud | 18.6 | 30 | Classe 4 | H8 | 2-M6 | 8×3.3 | Produit fini | EN 1.1191 équiv. | 23.64 |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre | Rapport de vitesse | 1 | Dent rectifiée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type
Module
Nombre de dents
Matériau
Traitement thermique
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Précision(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Vis
Logement de clavette (largeur × profondeur)
Produit avec avant-trous, produit fini
Matériaux (détails)
Longueur de moyeu lh
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles