Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M1.5S20-2110
Référence pièce
|
---|
M1.5S20-2110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Matériau | Traitement thermique | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Précision (*Nouveau JIS) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Matériaux (détails) | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 20 | Acier | NA | Trou rond | 6 | 10 | Classe 3 | H7 | NA | NA | Produit avec avant-trous | EN 1.1191 équiv. | 3 |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre | Rapport de vitesse | 1 | Dent rectifiée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type
Module
Nombre de dents
Matériau
Traitement thermique
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Précision(*Nouveau JIS)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Vis
Logement de clavette (largeur × profondeur)
Produit avec avant-trous, produit fini
Matériaux (détails)
Longueur de moyeu lh
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles