Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MB-B |
MB-BV |
MB-F2 |
MB-FX |
MB-K |
MB-PSL |
MB-RV |
MB-T3 |
MB-W2V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à bras de guidage libre | Puissance d'adsorption (N) | Largeur de colonne de porte-outils aimanté (mm) | Longueur de colonne de porte-outils aimanté (mm) | Hauteur de colonne de porte-outils aimanté (mm) | Diamètre de pilier principal (mm) | Longueur de la colonne principale (mm) | Diamètre de montant (mm) | Longueur du montant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.26 € | 1 | 6 jours | Bras fixe | 800 | 50 | 58.5 | 55 | 12 | 176 | 10 | 165 | ||
94.00 € 47.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Bras fixe | 800 | 50 | 58.5 | 55 | 12 | 176 | 10 | 150 | |
146.86 € 74.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Bras fixe | 800 | 50 | 58.5 | 55 | 12 | 194 | 10 | 165 | |
148.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | Bras flexible à verrouillage mécanique | 800 | 50 | 58.5 | 55 | 16 | 315 | - | - | |
117.57 € 58.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Bras fixe | 800 | 50 | 58.5 | 55 | 14 | 178 | 12 | 165 | |
71.91 € 35.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Bras fixe | 300 | 30 | 34 | 35 | 7 | 54 | - | - | |
159.43 € 81.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Bras fixe | 1000 | 50 | 73 | 55 | 16 | 225 | 14 | 165 | |
209.45 € | 1 | 6 jours | Bras fixe | 1300 | 50 | 117 | 55 | 20 | 355 | 14 | 200 | ||
149.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Bras fixe | 1000 | 50 | 73 | 55 | 20 | 178 | 14 | 165 |
Loading...
Type | Bras de guidage libres | Base magnétique | Disponible | Forme de l'extrémité du bras de guidage libre | Trou traversant du support de pointe |
---|---|---|---|---|---|
Objet fixé | Bureau |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à bras de guidage libre
Puissance d'adsorption(N)
Largeur de colonne de porte-outils aimanté(mm)
Longueur de colonne de porte-outils aimanté(mm)
Hauteur de colonne de porte-outils aimanté(mm)
Diamètre de pilier principal(mm)
Longueur de la colonne principale(mm)
Diamètre de montant(mm)
Longueur du montant(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles