Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GES-75NRC
Référence pièce
|
---|
GES-75NRC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de filetage | Diam. de l'arbre T (Ø) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.21 € | 1 | 8 jours | 10 | Type à plaque universel | 98 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | Trou rond | - | - | - | - | - | 22 | 75 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine | 74 | Charge légère | - |
Loading...
Propriétés | Léger bruit | Butée | NA | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Roulements de roue | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante fine silencieuse Silent Master, le numéro d'article est le suivant: GES-75NRC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GES-75NRC.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de filetage
Combinaison de pas de trou fendu
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Type à trou de montage
Diam. de l'arbre T(Ø)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GES-100NRC |
GES-100TB |
SES-75NRC |
STLS-125NRB |
STLS-125PB |
STLS-150NRB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de filetage | Diam. de l'arbre T (Ø) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.99 € | 1 | 8 jours | 10 | Type à plaque universel | 127 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | Trou rond | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Ameublement en acier / bois | 86 | Charge légère | - | ||
20.70 € | 1 | 8 jours | 10 | Type à plaque universel | 127 | 35.01~80.00 | 60 | Élastomère | Trou rond | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Ameublement en acier / bois | 86 | Charge légère | - | ||
16.59 € | 1 | 8 jours | 10 | Type à visser | 97 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | - | 75 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 74 | Charge légère | - | ||
32.71 € | 1 | 6 jours | 10 | Type à plaque universel | 165 | 80.01~140.00 | 110 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 32 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 108 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | ||
25.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque universel | 165 | 80.01~140.00 | 110 | Élastomère | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 27 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 108 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | |
39.08 € | 1 | 8 jours | 10 | Type à plaque universel | 190 | 80.01~140.00 | 110 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 150 | 32 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 120 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 |