Roulettes en acier inoxydable, série SU-SKC, sur support (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes en acier inoxydable, série SU-SKC, sur support
  • Remise sur volume
A fixed caster made of stainless steel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SU-SKC-75GNU

Référence pièce
SU-SKC-75GNU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Roulements de roue

20.25 €

50 10 jours 109335.01~80.0080[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond552870477527NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable
Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier inoxydable, série SU-SKC, sur support, le numéro d'article est le suivant: SU-SKC-75GNU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SU-SKC-75GNU.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SU-SKC-100NH
SU-SKC-100SUN
SU-SKC-100TN
SU-SKC-125GNU
SU-SKC-75NM
SU-SKC-75TP
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Roulements de roue

41.85 €

1 10 jours 1013080.01~140.00120[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huileTrou long80(90)45(50)1107010032NA

44.96 €

1 10 jours 1013080.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long80(90)45(50)1107010032NA

45.80 €

1 Disponible 11 jours 1013080.01~140.00100ÉlastomèreNATrou long80(90)45(50)1107010032NA

75.43 €

1 10 jours 10165140.01~220.00150[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long100(112)53(56)1408012530Disponible

15.38 €

1 10 jours 109335.01~80.0080[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huileTrou rond552870477525NA

19.45 €

1 11 jours 109335.01~80.0050ÉlastomèreNATrou rond552870477527NA

Assistance technique