Roulettes pivotantes en acier inoxydable, série SU-STC (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes pivotantes en acier inoxydable, série SU-STC
  • Remise sur volume
A swivel caster made of stainless steel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SU-STC-200SUN

Référence pièce
SU-STC-200SUN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue

195.46 €

1 8 jours 10250220.01~320.00250[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long105(115)105(115)14014020042164105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable
Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier inoxydable, série SU-STC, le numéro d'article est le suivant: SU-STC-200SUN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SU-STC-200SUN.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SU-STC-100SUN
SU-STC-100TN
SU-STC-100TR
SU-STC-65EM
SU-STC-65GNU
SU-STC-65NM
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue

58.62 €

1 6 jours 1013080.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long68(71)68(71)9090100328468-68, 69-69, 70-70, 71-71NA

67.27 €

1 Disponible 8 jours 1013080.01~140.00100ÉlastomèreNATrou long68(71)68(71)9090100328468-68, 69-69, 70-70, 71-71NA

82.60 €

1 6 jours 1013080.01~140.00100ÉlastomèreNATrou long68(71)68(71)9090100328468-68, 69-69, 70-70, 71-71Disponible

19.39 €

1 6 jours 108535.01~80.0050[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond55427058652560-NA

26.33 €

1 10 jours 108535.01~80.0070[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond55427058652560-NA

19.22 €

1 6 jours 108535.01~80.0070[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huileTrou rond55427058652560-NA

Assistance technique