Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) |
---|
Loading...
Type à roulettes | Résine / Doubles roues | Butée | NA | Matériau de la roue | Nylon, noir |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Résine | Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine |
Catégorie de charge | Charge légère | Roulements de roue | NA |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de filetage
Rayon de pivotement(mm)
Type
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Type à trou de montage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles