Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GM-125VM
Référence pièce
|
---|
GM-125VM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.11 € | 1 | 67 jours | 10 | 163 | 80.01~140.00 | 100 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 125 | 31 | 114 | NA |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diam. de l'arbre T(Ø) | 22 | Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série GM, le numéro d'article est le suivant: GM-125VM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GM-125VM.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GM-100TB |
GM-100TP |
GM-125BM |
GM-75MM |
GM-75NTB |
GM-75TP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.22 € | 1 | 15 jours | 10 | 128 | 35.01~80.00 | 60 | Élastomère | NA | 100 | 27 | 88 | Disponible | ||
25.12 € | 1 | 8 jours | 10 | 128 | 35.01~80.00 | 60 | Élastomère | NA | 100 | 27 | 88 | NA | ||
48.27 € | 1 | 8 jours | 10 | 163 | 80.01~140.00 | 100 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | NA | 126 | 25 | 114 | Disponible | ||
19.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 35.01~80.00 | 55 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | NA | 75 | 20 | 71 | NA | ||
22.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 35.01~80.00 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | 75 | 27 | 71 | Disponible | ||
17.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | NA | 75 | 27 | 71 | NA |