Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SEL-100TPS-2-M12
Référence pièce
|
---|
SEL-100TPS-2-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue | Type à butée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | Élastomère | NA | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 89 | NA | S-2 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série SEL avec butée, le numéro d'article est le suivant: SEL-100TPS-2-M12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SEL-100TPS-2-M12.
Configurer
Propriétés de base
Diam. de filetage
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Type à butée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SEL-100NMS-2-UNF1/2 |
SEL-100RLS-2-M12 |
SEL-100RLS-2-UNF1/2 |
SEL-100TPS-2-UNF1/2 |
SEL-100UMS-2-M12 |
SEL-100UMS-2-UNF1/2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue | Type à butée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 € | 1 | 8 jours | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | [UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×20 | 100 | 25 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 89 | NA | S-2 | ||
14.77 € | 1 | 6 jours | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 25 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 89 | NA | S-2 | ||
20.03 € | 1 | 8 jours | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | [UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×20 | 100 | 25 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 89 | NA | S-2 | ||
15.56 € | 1 | 8 jours | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | Élastomère | NA | [UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×20 | 100 | 27 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 89 | NA | S-2 | ||
23.30 € | 1 | 6 jours | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 25 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 89 | NA | S-2 | ||
18.85 € | 1 | 8 jours | 10 | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | [UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×20 | 100 | 25 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 89 | NA | S-2 |