Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série TM (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série TM
  • Remise sur volume
A swivel caster.

[Features]
· The hardware is chrome-plated.
· The TM type and the MK type can be used together since their mounting heights are the same. (with B) is a wheel with bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TM-125BM

Référence pièce
TM-125BM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue

48.33 €

1 65 jours 1015880.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA7450916912625Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical111Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Catégorie de charge Charge moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série TM, le numéro d'article est le suivant: TM-125BM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TM-125BM.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TM-100TB
TM-100TP
TM-100UM
TM-125MM
TM-125UM
TM-125VM
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue

27.12 €

1 Disponible 8 jours 1012235.01~80.0060ÉlastomèreNA5444705810027Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Ameublement en acier / bois87Disponible

24.77 €

1 8 jours 1012235.01~80.0060ÉlastomèreNA5444705810027Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Ameublement en acier / bois87NA

26.69 €

1 8 jours 1012235.01~80.0070[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile5444705810025Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Ameublement en acier / bois87NA

36.82 €

1 Disponible 8 jours 1015880.01~140.0090[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA7450916912625Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Ameublement en acier / bois111NA

38.66 €

1 20 jours 1015880.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile7450916912525Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Ameublement en acier / bois111NA

44.83 €

1 77 jours 1015880.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA7450916912531Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Ameublement en acier / bois111NA

Assistance technique