Roulettes industrielles, série SKC sur support (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes industrielles, série SKC sur support
  • Remise sur volume
A fixed caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SKC-75NRC

Référence pièce
SKC-75NRC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge Roulements de roue

13.65 €

1 8 jours 1093Léger bruit35.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisTrou rond552870527525Charge moyenneDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes industrielles, série SKC sur support, le numéro d'article est le suivant: SKC-75NRC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKC-75NRC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SKC-100PH
SKC-100TR
SKC-100VN
SKC-100VS
SKC-75NTB
SKC-75TP
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge Roulements de roue

34.89 €

1 8 jours 10130-80.01~140.00120PhénolTrou long80(90)45(50)1107010032Charge moyenneNA

22.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10130-80.01~140.00100ÉlastomèreTrou long80(90)45(50)1107010032Charge moyenneDisponible

18.32 €

1 6 jours 10130-80.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou long80(90)45(50)1107010032Charge moyenneNA

15.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10130-80.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou long80(90)45(50)1107010032Charge moyenneDisponible

11.46 €

1 38 jours 1093-35.01~80.0080[Uréthane] UréthaneTrou rond552870527525Charge moyenneDisponible

10.66 €

1 Disponible 8 jours 1093-35.01~80.0050ÉlastomèreTrou rond552870527527Charge moyenneNA

Assistance technique