Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SKC-50EM
Référence pièce
|
---|
SKC-50EM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 100 | 10 jours | 10 | 65 | - | 35.01~80.00 | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Trou rond | 45 | 25 | 58 | 44 | 50 | 21 | Charge moyenne | NA |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes industrielles, série SKC sur support, le numéro d'article est le suivant: SKC-50EM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKC-50EM.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SKC-100TR |
SKC-100VN |
SKC-100VS |
SKC-50NM |
SKC-50TP |
SKC-65EM |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 130 | - | 80.01~140.00 | 100 | Élastomère | Trou long | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | Charge moyenne | Disponible | |
18.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 130 | - | 80.01~140.00 | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Trou long | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | Charge moyenne | NA | ||
15.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 130 | - | 80.01~140.00 | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Trou long | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | Charge moyenne | Disponible | |
4.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 65 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon, blanc | Trou rond | 45 | 25 | 58 | 44 | 50 | 20 | Charge moyenne | NA | |
4.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 65 | - | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Trou rond | 45 | 25 | 58 | 44 | 50 | 20 | Charge moyenne | NA | ||
4.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 85 | - | 35.01~80.00 | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 52 | 65 | 25 | Charge moyenne | NA |