Roulettes industrielles, série SKC sur support (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes industrielles, série SKC sur support
  • Remise sur volume
A fixed caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKC-75EMB
SKC-75NRC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge Roulements de roue

13.65 €

1 Disponible 8 jours 1093-35.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou rond552870527525Charge moyenneDisponible

13.65 €

1 8 jours 1093Léger bruit35.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisTrou rond552870527525Charge moyenneDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier

Assistance technique