Roulettes industrielles, série SKC sur support (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes industrielles, série SKC sur support
  • Remise sur volume
A fixed caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SKC-38NM

Référence pièce
SKC-38NM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge Roulements de roue

2.43 €

300 10 jours 1050-~35.0028[Nylon] Nylon, blancTrou rond361546253818Charge légèreNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes industrielles, série SKC sur support, le numéro d'article est le suivant: SKC-38NM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKC-38NM.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SKC-100TR
SKC-100VN
SKC-100VS
SKC-50EM
SKC-50NM
SKC-50TP
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge Roulements de roue

22.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10130-80.01~140.00100ÉlastomèreTrou long80(90)45(50)1107010032Charge moyenneDisponible

18.32 €

1 6 jours 10130-80.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou long80(90)45(50)1107010032Charge moyenneNA

15.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10130-80.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou long80(90)45(50)1107010032Charge moyenneDisponible

4.42 €

1 10 jours 1065-35.01~80.0050[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou rond452558445021Charge moyenneNA

4.34 €

1 Disponible 6 jours 1065-35.01~80.0060[Nylon] Nylon, blancTrou rond452558445020Charge moyenneNA

4.90 €

1 8 jours 1065-35.01~80.0050ÉlastomèreTrou rond452558445020Charge moyenneNA

Assistance technique