Roulettes industrielles, série SKM sur support (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes industrielles, série SKM sur support
  • Remise sur volume
A fixed caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SKM-200VU

Référence pièce
SKM-200VU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue

72.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

10250320.01~485.00370[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond1126315210020042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical-Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes industrielles, série SKM sur support, le numéro d'article est le suivant: SKM-200VU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKM-200VU.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SKM-100VU
SKM-130MBC
SKM-130NHB
SKM-250VS
SKM-250VU
SKM-75MBC
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue

26.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10144140.01~220.00170[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond80451158010032Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois-Disponible

91.02 €

1 Disponible 10 jours 10177220.01~320.00270[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou rond100561389013042Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois-Disponible

61.24 €

1 6 jours 10177220.01~320.00270[Autres] Plastique renforcé résistant à la chaleurRésistance à l'huileTrou rond100561389013040Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois-Disponible

94.86 €

4 34 jours 10305320.01~485.00330[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond1408020014025050Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois-Disponible

142.06 €

1 Disponible 6 jours 10305485.01~750.00500[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond1408020014025045Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois-Disponible

34.55 €

1 Disponible 10 jours 1010080.01~140.00120[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou rond634095717532Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois-Disponible

Assistance technique