Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SSC-150CBC-M20
Référence pièce
|
---|
SSC-150CBC-M20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 194 | 140.01~220.00 | 160 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | [M20] M20XP2.5 | 150 | 40 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 118 | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes industrielles pivotantes, série SSC, le numéro d'article est le suivant: SSC-150CBC-M20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSC-150CBC-M20.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la roue
Diam. de filetage
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SSC-125CBC-M20 |
SSC-125CNC-M20 |
SSC-125NBN-M20 |
SSC-150CNC-M20 |
SSC-150NB-M20 |
SSC-65EM-M16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.41 € | 1 | 8 jours | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | [M20] M20XP2.5 | 125 | 38 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 103 | Disponible | ||
41.21 € | 1 | 8 jours | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | [M20] M20XP2.5 | 125 | 38 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 103 | NA | ||
47.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | [M20] M20XP2.5 | 125 | 35 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 103 | Disponible | ||
48.19 € | 1 | 8 jours | 10 | 194 | 140.01~220.00 | 160 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | [M20] M20XP2.5 | 150 | 40 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 118 | NA | ||
48.96 € | 1 | 8 jours | 10 | 194 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | [M20] M20XP2.5 | 150 | 35 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 118 | Disponible | ||
8.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 89 | 35.01~80.00 | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | [M16] M16XP2.0 | 65 | 25 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 60 | NA |