Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
STC-50EM
Référence pièce
|
---|
STC-50EM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.23 € | 100 | 10 jours | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou rond | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 46 | Charge moyenne | - | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes industrielles pivotantes, série STC, le numéro d'article est le suivant: STC-50EM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STC-50EM.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Combinaison de pas de trou fendu
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
STC-100PH |
STC-100TR |
STC-100VN |
STC-50NM |
STC-50TP |
STC-65EM |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | Roulements de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.79 € | 1 | 8 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | Phénol | Résistance à l'huile | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | Charge moyenne | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | ||
32.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Élastomère | NA | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | Charge moyenne | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponible | ||
22.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | Charge moyenne | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | ||
4.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | Trou rond | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 46 | Charge moyenne | - | NA | |
5.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | NA | Trou rond | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 46 | Charge moyenne | - | NA | ||
6.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou long | 54(55) | 42(44) | 70 | 58 | 65 | 25 | 60 | Charge moyenne | - | NA |