Roulettes industrielles pivotantes, série STC (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes industrielles pivotantes, série STC
  • Remise sur volume
A swivel caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated.
· The STC and SKC can be used together since their mounting heights are the same. (with B) is a wheel with bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STC-50NM

Référence pièce
STC-50NM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue

4.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

106535.01~80.0060[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huileTrou rond46355947502046Charge moyenne-NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier
Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes industrielles pivotantes, série STC, le numéro d'article est le suivant: STC-50NM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STC-50NM.

Variantes de ce produit

Référence pièce
STC-100PH
STC-100TR
STC-100VN
STC-50TP
STC-65EM
STC-65GNU
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue

43.79 €

1 8 jours 1013080.01~140.00120PhénolRésistance à l'huileTrou long68(71)68(71)90901003284Charge moyenne68-68, 69-69, 70-70, 71-71NA

32.00 €

1 6 jours 1013080.01~140.00100ÉlastomèreNATrou long68(71)68(71)90901003284Charge moyenne68-68, 69-69, 70-70, 71-71Disponible

22.91 €

1 6 jours 1013080.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long68(71)68(71)90901003284Charge moyenne68-68, 69-69, 70-70, 71-71NA

5.46 €

1 6 jours 106535.01~80.0050ÉlastomèreNATrou rond46355947502046Charge moyenne-NA

6.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

108535.01~80.0050[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long54(55)42(44)7058652560Charge moyenne-NA

9.32 €

1 6 jours 108535.01~80.0070[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long54(55)42(44)7058652660Charge moyenne-NA

Assistance technique