Roulettes industrielles pivotantes, série STC (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes industrielles pivotantes, série STC
  • Remise sur volume
A swivel caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated.
· The STC and SKC can be used together since their mounting heights are the same. (with B) is a wheel with bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STC-125CNC

Référence pièce
STC-125CNC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue

30.97 €

1 6 jours 10165140.01~220.00150[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long75(80)75(80)10210212538101Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier
Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes industrielles pivotantes, série STC, le numéro d'article est le suivant: STC-125CNC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STC-125CNC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
STC-100PH
STC-100TR
STC-100VN
STC-125GNU
STC-125NBN
STC-150CBC
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue

43.79 €

1 8 jours 1013080.01~140.00120PhénolRésistance à l'huileTrou long68(71)68(71)90901003284Charge moyenne68-68, 69-69, 70-70, 71-71NA

32.00 €

1 6 jours 1013080.01~140.00100ÉlastomèreNATrou long68(71)68(71)90901003284Charge moyenne68-68, 69-69, 70-70, 71-71Disponible

22.91 €

1 6 jours 1013080.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long68(71)68(71)90901003284Charge moyenne68-68, 69-69, 70-70, 71-71NA

36.77 €

1 6 jours 10165140.01~220.00150[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long75(80)75(80)10210212530101Charge moyenne-Disponible

35.96 €

1 6 jours 10165140.01~220.00150[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huileTrou long75(80)75(80)10210212538101Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Disponible

29.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10190140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long75(80)75(80)10210215040119Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Disponible

Assistance technique