Roulettes industrielles pivotantes, série STM avec butée (W-3) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes industrielles pivotantes, série STM avec butée (W-3)
  • Remise sur volume
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops the swiveling and rotation of the wheel simultaneously. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The W-3 stopper stops rotation of the wheel and swiveling simultaneously.
· The hardware is bright chromate plated.
· The STM type and SKM type can be used together since their mounting heights are the same.
· The STM-C type includes a dust cover.
· A W-3 stopper comes standard on the right side (W-3R).
· Products with left-side stoppers can be made for 100 mm, 130 mm, and 150 mm models (W-3L).
· The W-3L is a build-to-order item. (with B) is a wheel with bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STM-200VUW-3

Référence pièce
STM-200VUW-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue Type à butée

106.18 €

1 6 jours 10250320.01~485.00370[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long105(115)105(115)14014020042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical163105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115DisponibleS-3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec double frein (rotation + braquage) Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes industrielles pivotantes, série STM avec butée (W-3), le numéro d'article est le suivant: STM-200VUW-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STM-200VUW-3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
STM-100VUW-3
STM-130MBCW-3
STM-130NHBW-3
STM-75MBCW-3
STM-75VAW-3
STM-75VUW-3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue Type à butée

46.14 €

1 6 jours 10144140.01~220.00170[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long70(73)70(73)959510032Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois11570-70, 71-71, 72-72, 73-73DisponibleS-3

108.64 €

1 8 jours 10177220.01~320.00270[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou long79(82)79(82)10510513042Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois13079-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83DisponibleW-3

82.52 €

1 Disponible 8 jours 10177220.01~320.00270[Autres] Plastique renforcé résistant à la chaleurRésistance à l'huileTrou long79(82)79(82)10510513040Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois13079-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83DisponibleW-3

45.25 €

1 6 jours 1010080.01~140.00120[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou rond636381817532Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois89-DisponibleW-3

25.09 €

1 Disponible 6 jours -10035.01~80.0080[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond636381817532Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois89-DisponibleS-3

33.01 €

1 6 jours 1010080.01~140.00120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond636381817532Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois89-DisponibleS-3

Assistance technique