Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
STM-200VUEW-3
Référence pièce
|
---|
STM-200VUEW-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Combinaison de pas de trou fendu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.61 € | 1 | 8 jours | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 370 | Trou long | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 42 | Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Prévention de l'électricité statique | Butée | Avec double frein (rotation + braquage) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Uréthane antistatique | Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile / Prévention de l'électricité statique | Matériau du raccord | Acier |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Roulements de roue | Disponible | Type à butée | W-3 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes antistatiques pivotantes, série STM avec butée (roulettes en uréthane), le numéro d'article est le suivant: STM-200VUEW-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STM-200VUEW-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Combinaison de pas de trou fendu
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
STM-130VUEW-3 |
STM-150VUEW-3 |
STM-75VUEW-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Combinaison de pas de trou fendu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 260 | Trou long | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 38 | Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette | 130 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | |
133.01 € | 1 | 29 jours | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 300 | Trou long | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette | 130 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | ||
71.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 120 | Trou rond | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette | 89 | - |