Support LD (Modèle pour paquet)

Support LD (Modèle pour paquet)
[Features]
· A To-Package type LD holder with a built-in Peltier element.
· Features a built-in Peltier element, and a calibrated 10kΩ thermistor sensor.
· Supports LD sizes of ø5.6 (Pin PCD, 2.0) and ø9.0 (Pin PCD, 2.54) for three-pins and for four-pins respectively.
· For common anodes and common cathodes, etc., configure by replacing the jumper pins.
· For connectors, a D-sub9 pin female is used for driving the LD, and a D-sub9 pin male is used for the temperature controller.
· The F129-1 water cooling adapter is also available.
· Use a low temperature circulating water tank or similar to enable greater stabilization and for even lower temperatures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F125-3A
F125-3B
F125-4A
F125-4B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de goupilles
(pièce)
Taille LD
(φ)

665.13 €

1 5 jours 35.6

665.13 €

1 9 jours 39.0

665.13 €

1 9 jours 45.6

665.13 €

1 9 jours 49.0

Loading...

  1. 1

Assistance technique