Banc d'optique en aluminium

Banc d'optique en aluminium
Lightweight, and rust-proof. Can be used for constructing a linear optical experiment system using a dedicated carrier.

[Features]
· Can be directly mounted to a vibration removal board using M6 bolts.
· Bench Width: 50 mm, Height: 25 mm. Low optical axis and high stability.
· Products with a /ST at the end of the model number include a scale.
· For total loads applied onto the optical bench, as a general rule, avoid unbalanced or concentrated loads and ensure that it is equal to or less than 10 times the weight of the bench itself.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A18-1300
A18-1300/ST
A18-1900
A18-1900/ST
A18-250
A18-250/ST
A18-500
A18-500/ST
A18-900
A18-900/ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L
(mm)
Graduation

397.72 €

1 23 jours 101300NA

426.18 €

1 5 jours 101300Disponible

548.61 €

1 23 jours 101900NA

577.06 €

1 23 jours 101900Disponible

140.48 €

1 5 jours 10250NA

168.93 €

1 9 jours 10250Disponible

205.06 €

1 5 jours 10500NA

233.52 €

1 5 jours 10500Disponible

281.32 €

1 10 jours 10900NA

309.78 €

1 5 jours 10900Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille(mm) Largeur 50 × hauteur 25

Assistance technique