Consoles, modèle à plaque

Consoles, modèle à plaque
[Features]
· A stand for fixing rods with a length of 10 mm.
· Also includes a 10 mm length rod.
· Can be used as the rod stand for the Opt Station holder, fixing it in any position (360°).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A55-12-10

Référence pièce
A55-12-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

68.11 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille(mm) 40×30 Type à trou de montage inférieur T-M3D

Vous vous trouvez sur la page de Consoles, modèle à plaque, le numéro d'article est le suivant: A55-12-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A55-12-10.

Assistance technique