Fixation flottante simplifiée, série FK du type à filetage mâle

Fixation flottante simplifiée, série FK du type à filetage mâle
  • En promotion
  • Remise sur volume
Easy alignment / parallel alignment. Can be set in a short time

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FK-M3-N
FK-M4-N
FK-M5-N
FK-M6-N
FK-M8-N
FK-M10-N
FK-M16-N
FK-M20-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage de connexion nominal M
(mm)
Filetage de connexion nominal P
(mm)
Force de compression / de traction maximale appliquée
(kN)
Excentricité admissible U
(mm)

17.79 €

1 Disponible 11 jours M3 – M80.5 à 0.80.0630.3

17.79 €

1 Disponible 11 jours M3 – M80.5 à 0.80.110.3

18.69 €

1 Disponible 6 jours M3 – M80.5 à 0.80.1790.3

27.56 €

1 Disponible 6 jours M3 – M81~1.750.2530.3

27.56 €

1 Disponible 6 jours M3 – M81~1.750.4620.3

28.48 €

1 Disponible 6 jours M10 – M181~1.750.7340.3

36.87 €

15.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

M10 – M182~2.52.0030.7

43.85 €

1 10 jours M20 – M262~2.53.130.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteur de vérin Cylindre utilisé Vérins à pression d'air Type de connexion, côté cylindre Filetage mâle
Détails du connecteur de cylindre Jeu Coque Acier (nickelage) Montage Forme de bride
Goujon à bille Acier (nickelage)

Assistance technique