Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SW-K0V
Référence pièce
|
---|
SW-K0V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of wire connections (Wire) | Indicator Lamp Type | Power Supply Voltage | Lead Wire Shape | Output Method | 2-color display | Lead Wire Length (m) | Lead Wire thickness (mm2) | Types of contact point | Load Voltage | Load Current | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | 2 | LED (Lights when ON) | NA | L-Shaped | - | NA | 1 | 0.2 | Contacting | DC12/24V | 5mA~50mA |
Loading...
Wiring Method | Cabtyre Code | Application | Standard | Type of Lead Wire | Oil Resistance |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Série K, le numéro d'article est le suivant: SW-K0V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SW-K0V.
Configurer
Propriétés de base
Output Method
Type
Number of wire connections(Wire)
Indicator Lamp Type
Power Supply Voltage
Lead Wire Shape
2-color display
Lead Wire Length(m)
Lead Wire thickness(mm2)
Types of contact point
Load Voltage
Load Current
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SW-K2H3 |
SW-K2V |
SW-K2YH3 |
SW-K3H3 |
SW-K5H5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Number of wire connections (Wire) | Indicator Lamp Type | Power Supply Voltage | Lead Wire Shape | Output Method | 2-color display | Lead Wire Length (m) | Lead Wire thickness (mm2) | Types of contact point | Load Voltage | Load Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | LED (Lights when ON) | NA | Straight | - | NA | 3 | 0.2 | Non-Contact | VDC 10–30 | 5mA~20mA | |
34.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | LED (Lights when ON) | NA | L-Shaped | - | NA | 1 | 0.2 | Non-Contact | VDC 10–30 | 5mA~20mA | |
62.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2 | Red/Green LED (ON when ON) | NA | Straight Type | - | Available | 3 | 0.3 | Non-Contact | VDC 10–30 | 5mA~20mA | |
39.31 € | 1 | 6 jours | 3 | LED (Lights when ON) | VDC 10–28 | Straight | NPN | NA | 3 | 0.2 | Non-Contact | Up to DC30V | ~50mA | ||
24.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | NA | NA | Straight | - | NA | 5 | 0.2 | Contacting | DC5/12/24V | ~50mA |