Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SW-K3H3
Référence pièce
|
---|
SW-K3H3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of wire connections (Wire) | Indicator Lamp Type | Power Supply Voltage | Lead Wire Shape | Output Method | 2-color display | Lead Wire Length (m) | Lead Wire thickness (mm2) | Types of contact point | Load Voltage | Load Current | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.31 € | 1 | 6 jours | 3 | LED (Lights when ON) | VDC 10–28 | Straight | NPN | NA | 3 | 0.2 | Non-Contact | Up to DC30V | ~50mA |
Loading...
Wiring Method | Cabtyre Code | Application | Standard | Type of Lead Wire | Oil Resistance |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Number of wire connections(Wire)
Indicator Lamp Type
Power Supply Voltage
Lead Wire Shape
Output Method
2-color display
Lead Wire Length(m)
Lead Wire thickness(mm2)
Types of contact point
Load Voltage
Load Current
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles