Vanne à actionnement manuel HSV avec vanne à 4 ports

Vanne à actionnement manuel HSV avec vanne à 4 ports
  • Remise sur volume
Easy operation with low sliding friction. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSVC2-8-4H
HSVC2-10-4H
HSVC2-10-4V
HSVC2-15-4H
HSVC2-20-4H
HSVO2-8-4H
HSVO2-10-4H
HSVO2-15-4H
HSVO2-20-4H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de positions de commutation Filetage nominal de tuyauterie Type et sens de tuyauterie Section effective
(mm2)

151.28 €

1 Disponible 6 jours Centre fermé à 3 positions (tous les orifices obturés)1/4Côté direct36

150.50 €

1 Disponible 6 jours Centre fermé à 3 positions (tous les orifices obturés)3/8Côté direct51

107.16 €

1 15 jours Centre fermé à 3 positions (tous les orifices obturés)3/8Fond direct51

105.14 €

1 Disponible 6 jours Centre fermé à 3 positions (tous les orifices obturés)1/2Côté direct50

157.46 €

1 11 jours Centre fermé à 3 positions (tous les orifices obturés)3/4Côté direct51.5

105.69 €

1 Disponible 6 jours Centre d'échappement à 3 positions (connecteur ABR)1/4Côté direct7.5

105.14 €

1 Disponible 6 jours Centre d'échappement à 3 positions (connecteur ABR)3/8Côté direct51

105.14 €

1 Disponible 6 jours Centre d'échappement à 3 positions (connecteur ABR)1/2Côté direct50

157.46 €

1 11 jours Centre d'échappement à 3 positions (connecteur ABR)3/4Côté direct51.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type à bloc horizontal Nombre de ports 4 orifices Fonctionnement à commutation Levier manuel
Type à port de tuyau Rc Maintien de l'état de fonctionnement Maintien Évite la formation de poussière NA

Assistance technique